25 mars 2026
Bienvenue à interpack, l’un des principaux salons mondiaux dédiés à l’industrie du conditionnement. À interpack, vous pouvez découvrir un large éventail d’exposants, allant des machines et équipements de conditionnement à la production de solutions de conditionnement, ainsi que des machines et équipements destinés à la fabrication de confiseries, de produits de boulangerie, d’autres produits alimentaires, mais aussi de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
À quoi s’attendre Stand C38 – Hall 15 Stäubli présentera son expertise dans le domaine du conditionnement alimentaire et pharmaceutique, à travers des innovations révolutionnaires. Stäubli Robotics a élargi sa gamme de robots à quatre et six axes conformes aux normes d’hygiène en y intégrant un robot pharmaceutique mobile capable de fonctionner même dans des conditions aseptiques.
Sterimove : un concept unique au monde et désormais disponible !
Ce robot mobile constitue une contribution décisive à une production pharmaceutique plus sûre, plus productive et plus fiable. Il établit également de nouvelles références pour la robotique mobile dans les environnements de classe A/B/C/D. Sterimove réduit considérablement les risques de contamination liés aux interventions manuelles, améliore la productivité et garantit un haut niveau de sécurité et de fiabilité dans les environnements les plus sensibles.
Conceptions spécialisées : de HE et H1 à Stericlean et Stericlean+
Les robots SCARA de la série TS2 et les robots six axes TX2 ont démontré leurs performances en environnements humides (HE), avec une huile de qualité alimentaire (H1), pour toutes les applications de la production alimentaire.
Ces robots à quatre et six axes sont également disponibles en version Stericlean pour une utilisation en conditions aseptiques. Pour une intégration directe dans les isolateurs des environnements pharmaceutiques BPF de classe A à très haut niveau d’asepsie, Stäubli propose la variante Stericlean+, la solution idéale pour répondre aux exigences les plus strictes.
L’option Stericlean+ avec poignet creux pour les modèles TX2-60 et TX2-60L est désormais disponible à la commande.
Démonstrations sur le stand
Stäubli mettra en avant les performances de ses robots à travers deux applications de démonstration :
Retrouvez-nous sur le stand C38 – Hall 15.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir.
Date : 07-13 mai 2026
Lieu : Düsseldorf
Horaires de la foire : 10 - 18 h