Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Sterimove - Robot mobile pharma pour salle blanche 

Dès le premier jour, le Sterimove a été conçu pour répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique en salle blanche.

De la zone CNC (Controlled-Non-Classified) aux environnements de classe D, C, B jusqu’aux environnements de classe A, le Sterimove apporte une solution robotique mobile sans contamination à l’intérieur des unités de production en salle blanche.

Pour une industrie pharmaceutique plus sûre, plus productive et plus fiable, le Sterimove nous permet de penser différemment de la manière la plus astucieuse, pour le mieux.

6 avantages clés

Robot mobile pour salle blanche

  • Conception aseptique à base d’acier inoxydable, de plastique high-tech et de revêtement spécifique - Conformité FDA
  • Technologie de charge inductive (sans contact)

Résistance à la décontamination VHP

Conception encapsulée : tous les capteurs sont à l’intérieur du corps du robot mobile

Modulaire pour répondre à de nombreuses applications

  • Interface standard pour module supérieur
  • Capteur de sécurité humaine
  • Évitement des collisions 
  • 2x boutons d’arrêt d’urgence
  • Communication d’état avec bande LED

Facile à nettoyer

  • Conformité aux directives EHEDG
  • Pas de zone de rétention
  • Conception hygiénique

Intégration transparente

  • Fonctionnement dans les environnements étroits
  • Mouvement agile pour contourner les obstacles
  • Empreinte ultra-compacte (804 x 701 x 575 mm)

Accès facile aux roues

  • Prévenir la contamination croisée et la croissance microbienne
  • Roues hygiéniques avec système de changement rapide de pneus/roues

Produits connexes