- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
04 septembre 2023
Stäubli, fournisseur de solutions de bridages magnétiques pour l’injection plastique depuis plus de 20 ans, en partenariat avec MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE, un des leaders de la plasturgie également, ont associés leur expertise afin d’améliorer l'efficacité des processus, réduire les temps de changement de moule et optimiser la sécurité des opérateurs. Le nouveau systeme QMC 123 Premium est symbole de sécurité, robustesse et fiabilité.
Le système QMC123, c’est à la fois un meilleur niveau d’information grâce à la commande tactile mais aussi de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la facilité d’utilisation et permettent d’anticiper les dysfonctionnements.
La technologie IMAG-Editor, développée par Stäubli permet de calculer la force de bridage de chaque moule avant le chargement et prévient ainsi toute forme de problème potentiel avant la mise en production. Les instructions et les messages d’alertes détaillés permettent un diagnostic précis permettant ainsi une résolution plus rapide et sécurisée. Les temps d'installations des moules sont ainsi optimisés, offrant un maximum de sécurité aux opérateur. Ainsi, le QMC 123, nouvelle génération, compatible avec les presses à injecter allant de 50T à plus de 4 000T, trouvera sans aucun doute sa place dans un large éventail de nouvelles applications.
Afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels de la plasturgie, une version Essential du QMC123 est également disponible, gardant le niveau de sécurité, de robustesse et de fiabilité pour une diversité restreinte de moules.
Le système de bridage magnétique QMC123, compatible Industrie 4.0, joue un rôle primordial dans la méthode SMED (Single Minute Exchange of Die) en réduisant de manière significative les temps de changement de série, permettant ainsi d’augmenter la productivité.
Le nouveau QMC 123 fait parti d’une large gamme de solutions innovantes, chargement et bridage de moules, connexion des énergies et systèmes robotisés, qui, ensemble, fournissent une solution unique pour les industriels.
Grâce à un service après vente de qualité et un réseau mondial, la performance des solutions Stäubli est maintenue et la confiance client renforcée. Tous les produits Stäubli sont pris en charge dans le monde entier, le support technique et le service après-vente peuvent être fournis pour chacun de nos clients, indépendamment de la dimension de celui-ci. Une assistance locale est disponible auprès de nos équipes dédiées au service, à l’installations des systèmes et à la formations des opérateurs.
Toutes nos solutions dédiées à l’industrie plastique : www.quick-mold-change.com