Grâce à la performance de la technologie antipollution Stäubli, les raccords rapides sans égoutture SPF permettent la connexion et la déconnexion fréquente des systèmes de climatisation sans nécessiter le remplissage des circuits de réfrigérant.
Les raccords vissés garantissent la parfaite sécurité des connexions, laquelle peut être renforcée à l'aide d'une épingle en cas de vibrations.
Ces connecteurs rapides très légers sont la solution idéale pour les applications embarquées : avions, hélicoptères, véhicules de compétition automobile, appareils de climatisation portable.
Lignes de réfrigérant pour les applications de climatisation
| Caractéristiques techniques | Fluides | Construction |
| Fluide de climatisation |
|
*selon modèle et conditions d'utilisation