PINCE À CONTACT PLAT GRIP-F

Pour un contact rapide et sûr lors de mesures de tension. Bec à ouverture réglable. Equipée, dans la partie poussoir d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

66.9829-*

GRIP-F

600 V, CAT III / 5 A

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.