GRIPPE-FILS MICROGRIP-XB

À fils élastiques durcis, dorés dans la zone de contact. Équipé, dans la partie poussoir d’une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

65.9187-*

MicroGrip-XB

300 V, CAT II / 1 A

Au

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.