- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Équipé d’un côté d’une pince Dauphin-Kelvin entièrement isolée, robuste, à mâchoires acérées et avec surface de contact pour conducteur fin, offrant de multiples possibilités de raccordement. De l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide. Câble coaxiale extra-souple, à isolation silicone
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE | CÂBLE | |
---|---|---|---|---|
XDK-KELVIN | 1000 V, CAT II / 20 A | SIL 2 x 1,0 mm² | Ni |
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.