- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die Stäubli Webmaschinen-Serie TF für technische Gewebe ist modular aufgebaut und kann individuell für die Bedürfnisse des Kunden konfiguriert werden. Dank der Kombination fortschrittlichster Technologien, z.B. einer servogesteuerten Fachbildung und paralleler Webblattbewegung, ergeben sich freie Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Gewebe jeglicher Beschaffenheit.
MODUL | FÜR VERBUNDSTOFFE | FÜR SCHWERE INDUSTRIETEXTILIEN |
---|---|---|
Kettfadenzufuhr | Spulengatter und oder Kettbaum | Kettbaum |
Fachbildung | Jacquard- und/oder Schaftmaschine | Schaftmaschine (Jacquardmaschine zusätzlich möglich) |
Schusswähler | Bis zu 12 Farben mit Mehrfach-Schusswähler | |
Schusseintrag | Einfach- oder Doppelstangengreifer | |
Webbreite | Bis zu 1,8 m oder auf Anfrage | Bis zu 5,3 m |
Wickler | Linear | Rolle |
Steuerung | Pic-à-pic-Steuerung für die wichtigsten Gewebeparameter |