LXL PRO Jacquardmaschine - Verlässlich und energieeffizient

Die elektronische Jacquardmaschine Stäubli LXL PRO ermöglicht ausgezeichnete Ergebnisse beim Weben von Frottiergeweben, Bekleidungsstoffen, Gobelin & Seidenstoffen, Autopolsterstoffen sowie technischen Geweben, und dies auf allen Luftdüsen-, Greifer- und Wasserdüsenwebmaschinen.

Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.

VORTEILE

Die LXL PRO Jacquardmaschine ist für hohe Lasten bei beträchtlichen Geschwindigkeiten optimiert, wie sie z.B. beim Weben von technischen Geweben, wie z.B. OPW Airbags (one piece woven airbags) erforderlich sind.  

Die Maschine verfügt über mehrere Innovationen, die zur Energieeinsparung beitragen: 

  • Das NOEMI-Elektronikkonzept für eine einwandfreie Datenübertragung und Platinenauswahl 
  • Das MX PRO Modul mit seiner reibungsarmen Konstruktion für die Platinenauswahl
  • Neueste Generation der elektronischen Stromversorgung
TYPENMERKMALE/MODELL 

LXL PRO

Einsatzbereich

Alle Arten von Webmaschinen (Greifer-, Lüftdüsen-, Wasserdüsen-Webmaschinen)

Gewebeart

Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe

Verfügbare Formate

8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 Platinen

Antriebskonzept und Fachbildung

  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert
  • Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch...