- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Mit einer umfangreichen und vielseitigen Palette von Jacquardwebmaschinen ermöglicht Stäubli Webereien außergewöhnliche Textilqualität und hohe Produktionseffizienz zu erreichen.
Von Flachgeweben, Frottiergeweben, Teppichen, Samtstoffen und Schmalgeweben bis hin zu den fortschrittlichsten technischen Textilien – einschließlich 3D-Gewebe mit Glas- oder Kohlefaser – bietet Stäubli Lösungen für jede Anwendung. Die Formate reichen von 80 bis 51.200 Platinen (durch die Kombination von zwei Jacquardmaschinen), um Flexibilität für unterschiedliche Produktionsbedürfnisse zu gewährleisten.
Kunden profitieren von den weltweit fortschrittlichsten Technologien, die in Stäubli Maschinen integriert sind.
Dieser bewiesene Erfolg ergibt sich aus einer starken Synergie zwischen kontinuierlicher Forschung und Entwicklung und dem umfangreichen Fachwissen, das Stäubli über mehr als einem Jahrhundert in der Webindustrie gesammelt hat. Entscheiden Sie sich für Stäublis Jacquard-Lösungen – Technologie vom weltweit führenden Anbieter – und beginnen Sie mit der Herstellung faszinierender Textilkreationen.
Eine zuverlässige Datenübertragung innerhalb des Platinen-Auswahlsystems ist ein wesentliches Merkmal unserer Jacquardmaschinen. Das gesamte elektronische Steuerungssystem der Stäubli Jacquard PRO-Serie wurde neu konzipiert, um die Anzahl der Steckverbindungen zu minimieren und gleichzeitig einen außergewöhnlich stabilen Datenfluss zu gewährleisten. Die intelligente Elektronik-Architektur garantiert eine präzise und überprüfte Datenübertragung, selbst bei Hochgeschwindigkeitsweben von komplexen Anwendungen wie Saris, afrikanischem Damast, Frottierstoffen, Airbags oder Wandteppichen.
Die Zugänglichkeit innerhalb der kompakten PRO-Serie wurde erheblich verbessert, sodass die Wartung einfacher denn je ist. Jedes Modul wird nun durch eine LED-Anzeige klar identifiziert, während die Jacquard-Steuerkonsole detaillierte Statusinformationen bereitstellt. Die MX PRO Module, kombiniert mit NOEMI Elektronik und der Stromversorgung der neuen Generation, tragen erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei.