Das automatische Hochgeschwindigkeits-Einziehsystem SAFIR PRO S47 ist ideal für die Verarbeitung von Standardgeweben aus groben bis mittleren Garnen wie Jeansstoffe, Bettwäsche, Hemdenstoffe und Freizeitkleidung. Die Anlage eignet sich für den mittleren bis hohen Einziehbedarf und erfüllt höchste Qualitätsansprüche an das eingezogene Webgeschirr.
Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen auf bis zu 8/12 Tragschienen oder in bis zu 8/12 Webschäfte, Lamellen und das Webblatt ein. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten drei Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.
Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.