Zur Wertsteigerung und Fälschungssicherheit eines Gewebes bietet Stäubli die elektronische Jacquardmaschine UNIVALETTE an, die sich für das Einweben von kundenspezifischen Schriftzügen in Webkanten und Gewebe eignet.
Die Jacquardmaschine UNIVALETTE ermöglicht die Steuerung jedes einzelnen Kettfadens über je einen individuellen Servomotor (JACTUATOR). Dank ihrer modularen Bauweise kann sie schnell & leicht an die verschiedensten Anforderungen angepasst werden. Sie ist für sehr komplexe Webartikel geeignet, da der Weber sie hinter den Webschäften platzieren kann, was v.a. auf Luftdüsenwebmaschinen viele Vorteile bietet.
TYPENMERKMALE/MODELL | UNIVALETTE |
|---|---|
Einsatzbereich | Greifer-, Projektil-, Luftdüsen und Schützenwebmaschinen |
Gewebeart | Namenleisten und Schriftzüge auf den Webkanten und allen Flach-, Frottier- und technischen Geweben |
| Formate | 96 Aktoren pro Maschinenkopf |
Harnischbewegung | Individuelle Kettfadensteuerung mit dem Schaltorgan (JACTUATOR) von Stäubli |
Antriebssystem | Die Jacquardmaschine hat ihr eigenes Antriebssystem ohne mechanische Verbindung zu der Webmaschine und ist elektronisch synchronisiert |
Elektronische Steuerung | Unabhängiges Steuergerät, Stäubli JC7U, mit der Webmaschine synchronisiert |