Webmaschinen für Stoffe für Tischwäsche

Die fortschrittlichen Webtechnologien von Stäubli für Heimtextilien ermöglichen es Herstellern, Tischdecken, Servietten, Tischläufer und Tischsets effizient und bedarfsgerecht herzustellen. Die Herstellung von Tischwäsche kann ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, Schnelligkeit und industrieller Zuverlässigkeit erfordern, die unsere zuverlässigen Fachbildesysteme – Jacquardmaschine, Exzentermaschine und Schaftmaschine – sowie effiziente Kettvorbereitungslösungen ermöglichen. Diese Technologien für die Textilindustrie gewährleisten reibungslose Übergänge zwischen Stilwechseln oder Garntypen, minimieren Ausfallzeiten und maximieren die Ausbeute. Ob feiner Damast oder langlebige Baumwollmischungen: Stäubli ermöglicht es Webereien, die Erwartungen des Tischwäschemarktes in Bezug auf Präzision, Konsistenz und Schnelligkeit zu erfüllen.

Ihre Herausforderungen bei der Produktion von Tischwäschestoffen

Häufiger Kettfadenbruch aufgrund der Gewebeeigenschaften

Unterschiedliche Fasertypen reagieren unterschiedlich, sei es bei der Kettvorbereitung oder beim Weben, was eine präzise Handhabung erfordert. Maschinen müssen Flexibilität bieten, damit sie sich schnell an Marktveränderungen und sich ändernde Kundenanforderungen anpassen können.

Musterfehlausrichtung in Multi-Item-Sets

Aufeinander abgestimmte Sets (Servietten, Läufer, Tischsets) erfordern eine präzise Rapportkontrolle über verschiedene Formate hinweg. Manuelles Einrichten führt häufig zu Fehlausrichtungen.

 

 

Technische Herausforderungen beim Weben

Komplexe Jacquardmuster erhöhen die Kettdichte und die Rüstzeit, so dass Präzision unerlässlich ist. Fadenbruch und Ausfransen an den Kanten sind häufige Probleme, die eine sorgfältige Spannung und Kantengestaltung erfordern.

Schutz wertvoller Fasern: Minimierung von Abfall und Ausfallzeiten

High-End-Fasern sind oft empfindlich, was das Risiko von Ausfallzeiten aufgrund von Fadenbruch erhöht. Daher ist es unerlässlich, präzise und schonende Maschinen zu verwenden, die eine genaue Spannungsregelung und eine reibungslose Garnhandhabung gewährleisten, um Schäden zu vermeiden und Materialverluste zu reduzieren.

Herstellung von Tischwäschestoffen

In der wettbewerbsintensiven Welt der Tischwäscheherstellung sind Präzision, Flexibilität und Produktionsgeschwindigkeit unerlässlich. Ob beim Weben von Servietten, Läufern, Tischsets oder Tischdecken, die Hersteller stehen vor der Herausforderung, eine gleichbleibende Qualität über verschiedene Formate und Stoffarten hinweg aufrechtzuerhalten. Die fortschrittlichen Websysteme von Stäubli sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen effizient und zuverlässig zu erfüllen.

Unsere Lösungen vereinen effiziente Kettvorbereitungslösungen und leistungsstarke Fachbildetechnologien, um eine genaue Musterausführung, stabile Kanten und reibungslose Übergänge zwischen den Designs zu gewährleisten. Dies ist besonders kritisch bei der Arbeit mit Naturfasern wie Leinen oder Baumwollmischungen, die eine sorgfältige Handhabung erfordern, um Spannungsprobleme und Fadenbruch zu vermeiden.

Stäubli-Maschinen tragen dazu bei, Rüstzeiten zu reduzieren, manuelle Fehler zu minimieren und den Dauerbetrieb zu unterstützen – selbst beim Wechsel zwischen Produktformaten oder bei der Handhabung komplexer Jacquard-Designs. Hauptsächlich dank der Automatisierung erhalten Webereien eine bessere Kontrolle über Rapportgenauigkeit, Gewebedichte und Kantenqualität.

Unterstützt durch globalen Service und technisches Know-how ermöglicht Stäubli Herstellern von Tischwäsche, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Stoffkonsistenz zu verbessern und die sich ändernden Markterwartungen sicher zu erfüllen.

Zuverlässige Kettvorbereitung für Gewebe für Tischwäsche mit Highspeed-Einzug

Gewährleistet eine gleichmäßige Spannung und Ausrichtung, reduziert Fadenbrüche und Rüstfehler für makellose Kanten und Mustergenauigkeit bei Servietten, Läufern und Tischsets.

Schaftbildelösung für die Herstellung von Stoffen für Tischwäsche

Sorgt für ein sanftes, präzises Fachbild, um Schlaufen und Ausfransen zu verhindern, und gewährleistet Kantenstabilität und schnelle Anpassung an kleinformatige Artikel wie Servietten und Läufer.

Jacquardmaschine für die Herstellung von Tischwäschestoffen

Führt komplizierte Muster mit perfekter Rapportkontrolle aus, wobei die Webdichte und Motivklarheit über aufeinander abgestimmte Leinenformate hinweg erhalten bleibt, selbst bei empfindlichen Garnen.

Stäubli Textile unterstützt Sie

Warum Stäubli Textile wählen?

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktivität

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 24/7 verfügbar

Entdecken Sie weitere gewebte Anwendungen mit Stäubli Textile