Webmaschinen für die Herstellung von Sari-Stoffen

Stäubli bietet maßgeschneiderte Weblösungen für die Sari-Produktion, die fachmännisch für eine Vielzahl von komplizierten Bordüren- und Pallumustern entwickelt wurden. Unsere Schaft- und Jacquardwebtechnologie verarbeitet sowohl einfache als auch komplexe Muster, von anspruchsvollen Sari-Designs bis hin zu einfachen Stoffen für größere Stückzahlen. Entdecken Sie unsere fortschrittlichen Kettvorbereitungstechnologien, die Präzision, Zuverlässigkeit und gleichbleibende Qualität für alle Sari-Designs garantieren.

Ihre Herausforderungen bei der Herstellung von Sari-Stoffen

Kettvorbereitung in der Sari-Weberei

Manuelles, teilautomatisiertes Knüpfen und Einziehen verlangsamen die Produktion und erhöhen das Fehlerrisiko.

Herausforderungen im Jacquard-Design beim Sari-Weben

Regelmäßige Änderungen in der Mode erfordern von Webern eine hohe Anpassungsfähigkeit in Bezug auf Produktionstechniken.

Zeitmanagement

Ob aus Wartungsgründen oder aufgrund von Fadenbruch beim Weben von Sari-Stoffen: Häufige Webmaschinenstillstände verringern die Produktivität und erhöhen die Verluste.

Baumwoll- oder Filamentspannung

Ungleichmäßige Fadenspannung und Webdichte über große Auflagen hinweg können zu optischen Mängeln führen, die die Gleichmäßigkeit und Qualität des Gewebes beeinträchtigen.

Webmaschinen für die Herstellung von Sari-Stoffen

Von der automatisierten Kettvorbereitung  (Einziehen, Setzen und Binden) bis hin zum Hochgeschwindigkeitsgreifer rationalisieren unsere Systeme den Betrieb und reduzieren Fehler, selbst bei der Arbeit mit komplexen Garnen wie synthetischer Seide (Nylon-, Polyester- und Multifilamentfäden).

Sorgen Sie für eine makellose Sari-Produktion mit unseren fortschrittlichen Webmaschinen, die für komplizierte Muster, zarte Garne und farbenfrohe Stoffe entwickelt wurden. Unser Sortiment umfasst Exzentermaschinen, Rotationsschaftmaschinen und Jacquardmaschinen, die auf moderne oder raffinierte Sari-Designs zugeschnitten sind.

Ganz gleich, ob Sie Webmaschinen zur Herstellung von hochdichten Sari-Stoffen einsetzen oder große Produktionslinien verwalten, unsere Technologie gewährleistet Präzision, Zuverlässigkeit und betriebliche Effizienz.

Mit reaktionsschnellen Serviceteams und globalem Ersatzteilsupport helfen wir Sari-Webern, wettbewerbsfähig und effizient zu bleiben. Denn jedes Motiv zählt und die Minimierung von Ausfallzeiten ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung leistungsstarker Produktionsumgebungen.

Angepasster Harnisch für das Jacquardweben

Unsere Jacquard-Harnische gewährleisten eine gleichbleibend präzise Schaftsteuerung, reduzieren die Fadenbelastung und unterstützen alle Standardanwendungen.

Vielseitige Jacquardlösungen für die Sari-Produktion

Die vielseitigen Jacquardmaschinen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie sich schnell an die sich ständig ändernden Anforderungen des Sari-Marktes anpassen können.

Schnelle Knotenbildung für Standardgarne

Mit der Webketten-Knüpfanlage TOPMATIC beweist Stäubli seine Glaubwürdigkeit bei der Minimierung der Stillstandszeiten und der qualitativen und quantitativen Verbesserung der Produktion.

Wasserstrahlwebmaschine - Hochgeschwindigkeits-Fachbildelösung

Unsere Rotationsschaftmaschinen ermöglichen eine präzise Schaftbewegung  für das Wasserstrahlweben. Sie garantieren eine hohe Flexibilität beim Musterwechsel. Ihr geringer Wartungsaufwand ermöglicht deutlich reduzierte Stillstandszeiten.

Vielseitiges Einziehen für komplexe Webketten

Unser System automatisiert das Einziehen für dichte Sari‑Ketten, reduziert die Rüstzeit und Ausrichtungsfehler und unterstützt häufige Stilwechsel.

Stäubli Textile unterstützt Sie

Warum Stäubli Textile wählen?

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktionsleistung

Engagierter lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitaler Kundendienst 24/7 verfügbar

Entdecken Sie weitere gewebte Anwendungen mit Stäubli Textile