Innovative Lösungen für das Wasserstrahlweben für höhere Produktivität

Stäubli ist stets innovativ und hat sein bereits umfangreiches Produktangebot erneut erweitert. Die Maschinentypen S3018 und S3062 aus der neu erweiterten Dobby-Reihe sind für die anspruchsvollsten Anforderungen im Bereich des Wasserstrahlwebens ausgelegt und bieten die beste Leistung für jedes Wasserstrahlgewebe, insbesondere für  ungleichmäßige Muster.

Von der Kinematik bis zum Getriebe ist jeder Aspekt der Maschine dank der unermüdlichen Bemühungen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Stäubli eine Meisterleistung.

Vorteile unserer für Wasserdüsen-Webmaschinen entwickelten Dobbys:

  • Das Herzstück des Rotationsprinzips, das neueste Verriegelungssystem, optimiert die Auswahl der Webschäfte und gewährleistet die präzise Bewegung der Schäfte unter jeder Belastung bei sehr hohen Geschwindigkeiten.
  • Die stationäre Magnetleiste reduziert Geräusche und Vibrationen erheblich.
  • Das robuste Monoblockgehäuse mit besserer Abdichtung erleichtert die Wartung und bietet Formstabilität.
  • Die neueste Generation der Getriebe de82 und de83 bietet wartungsarme Lösungen, die auch bei hohen Geschwindigkeiten eine hohe Leistung garantieren.

Stäubli bietet Webern die effizienteste Ausrüstung, um ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern

Von der Programmierung bis zur Steuerung

Das Programmiersystem 18 von Stäubli erleichtert die Mustererstellung und -übertragung an die gut abgedichtete und integrierte Dobby-Steuerung, die die Zuverlässigkeit der Datenübertragung an die stationäre Magnetleiste gewährleistet.


Wartungsfreies Getriebe

Die neuentwickelten Getriebe zeichnen sich durch beeindruckende Merkmale aus, darunter eine Verstärkung in Struktur und Antrieb, einfache Schaftverstellung und wartungsfreien Betrieb, wodurch sie sich perfekt für das Wasserstrahlweben eignen.

Optimierung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Wasserstrahlwebmaschinen dank Stäubli-Dobby

Als Weber sind Sie mit den Herausforderungen vertraut, die mit der Aufrechterhaltung der Effizienz und der Stoffqualität verbunden sind. Ausfallzeiten und Materialverschwendung wirken sich direkt auf Ihre Textilproduktion aus. Zuverlässige, präzise und langlebige Dobby-Webmaschinen sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Produktion. Sie gewährleisten präzises Weben und eignen sich für die Verarbeitung von Filamenten bei hoher Geschwindigkeit, weshalb sie häufig in Webereien eingesetzt werden.

Ihre Wasserstrahlwebmaschinen eignen sich hervorragend für die Herstellung feiner, gleichmäßiger Textilien. Sie verarbeiten synthetische Fasern wie Polyester mühelos und stellen Stoffe für Bekleidung und Heimtextilien her. Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb dieser Webmaschinen eignet sich für eine groß angelegte, effiziente Produktion. Es ist jedoch wichtig, den Verschleiß der Dobby-Maschinen zu überwachen. Mit der Zeit kann das  die Leistung Ihrer Webmaschine beeinträchtigen.

Zuverlässige Dobby-Maschinen, die nur minimale Wartung erfordern, ermöglichen es Ihnen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihre Textilproduktion zu steigern.  Die Zuverlässigkeit unserer Maschinen gewährleistet Ihnen eine unvergleichliche Kapitalrendite und zugleich eine bemerkenswerte Flexibilität für Ihre Wasserstrahlwebmaschinen, damit Sie sich den rasanten Marktveränderungen anpassen können. So wird sichergestellt, dass Ihre Garne zu starken, hochwertigen Stoffen verarbeitet werden. Wir sind stolz darauf, Ihnen diesen Vorteil bieten zu können und ein Partner zu sein, auf den Sie sich verlassen können.

Stäubli bietet Ihnen auch …