Kundenerfolgsgeschichten aus realen Produktionsumgebungen
Partnerschaften. Herausforderungen. Ergebnisse.
Von der Fertigung bis zu den KPIs entwickeln wir gemeinsam Lösungen, die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und sichere Abläufe in der Produktion verbessern – praxisbewährt und unterstützt durch echte Kundenerfahrungen. Denn wahre Innovation zeigt sich dort, wo sie täglich Leistung bringen muss: in der Produktion, in maximaler Anlagenverfügbarkeit und im Vertrauen der Bediener.
"Dank des automatischen Werkzeugwechselsystems von Stäubli konnten wir die Rüstzeiten deutlich verkürzen und unsere Mitarbeiter vom Heben schwerer Werkzeuge entlasten. Gleichzeitig erreichten wir eine höhere Ausbringungsleistung. Das macht uns lieferfähiger und ermöglicht es uns, schneller auf Veränderungen im Markt zu reagieren."
Andreas Müller,
Leiter Steuerung und Planung Braubetrieb,
Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG
Die Profipack Verpackungsmaschinen GmbH, ein führender Anbieter intelligenter Verpackungs- und Intralogistiklösungen, entwickelt maßgeschneiderte Automatisierungssysteme für mehr Leistung und Flexibilität. Dank seiner ausgeprägten Expertise in den Bereichen Robotik, Palettier- und Fördertechnik liefert das Unternehmen schlüsselfertige Hochleistungslösungen für komplexe Industrieumgebungen.
Zu den Kunden gehört auch die renommierte deutsche Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG, die bei der Optimierung ihrer Produktionsprozesse auf das Know-how von Profipack setzt. In einem Umfeld, in dem Hygiene, Zuverlässigkeit und reibungslose Abläufe entscheidend sind, benötigt die Brauerei robuste und effiziente Automatisierungslösungen.
Durch die Kombination von technischer Exzellenz mit einem tiefen Verständnis für industrielle Herausforderungen unterstützt Profipack Maisel beim Aufbau einer hocheffizienten, zukunftsfähigen Produktionsumgebung und nutzt dabei fortschrittliche Technologien von vertrauenswürdigen Partnern wie Stäubli.
Das Herzstück des Projekts ist eine vollautomatische Verpackungslinie zur Optimierung der End-of-Line-Prozesse. Dabei werden die Flaschen automatisch aus den Kisten entnommen und je nach Anforderungen des internationalen Exports in 4er- und 6er-Packungen oder in 20er-Kartons umverpackt. Dadurch lassen sich sowohl Standard- als auch Aktionsformate flexibel und effizient produzieren.
Ein weiterer Roboter übernimmt anschließend die Kartonbeladung und Palettierung. So entsteht ein durchgängiger, nahtloser Materialfluss – von der Handhabung der Rohprodukte bis hin zu versandfertigen Paletten.
Maisel's musste seine Verpackungsprozesse modernisieren, um steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards sicherzustellen. Dabei standen vor allem folgende Herausforderungen im Fokus:
Für dieses Projekt entwickelte Profipack ein leistungsstarkes Automatisierungskonzept, das exakt auf die hohen Anforderungen der Brauerei zugeschnitten ist:
Profipack implementierte ein vollautomatisches Verpackungssystem, das Roboterhandling mit einem optimierten Materialfluss kombiniert. Mehrere Roboterzellen arbeiten dabei nahtlos zusammen und gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf – vom Kistenhandling bis hin zur fertigen Palettierung.
Direkt an den Roboterschnittstellen integriert sind die Stäubli Roboter-Werkzeugwechselsysteme (MPS). Drei Roboter mit insgesamt zwölf Werkzeugvarianten innerhalb der Produktionslinie ermöglichen ein flexibles und schnelles Handling unterschiedlichster Flaschenformen und Verpackungseinheiten. Dadurch kann die Anlage ohne aufwendige manuelle Umrüstungen effizient auf verschiedene Produktionsanforderungen reagieren.
| Gebr. Maisel GmbH & Co. KG | Profipack Verpackungsmaschinen GmbH |
Höhere Produktionseffizienz Gleichbleibend hohe Verpackungsqualität Maximale Flexibilität für unterschiedliche Formate Verbesserte Arbeitsbedingungen für das Bedienpersonal Optimierte Abläufe in der Intralogistik | Nachweis umfassender Kompetenz in der Systemintegration Erfolgreiches Referenzprojekt in der Getränkeindustrie Bestätigung eines flexiblen und skalierbaren Anlagenkonzepts Stärkung der Position als zuverlässiger Automatisierungspartner |
Möchten Sie erfahren, wie wir die Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG bei diesem erfolgreichen Projekt unterstützt haben? Unsere Teams helfen Ihnen dabei, Herausforderungen in den Bereichen Leistung, Betriebssicherheit und Effizienz gezielt zu meistern – und zeigen, wie sich vergleichbare Automatisierungslösungen erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen lassen.
Entdecken Sie weitere Verbindungs- und Robotiklösungen, mit denen Sie von den gleichen Vorteilen wie unsere Partner profitieren können. Unsere Systeme werden individuell auf Ihre Prozesse abgestimmt, lassen sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren und helfen dabei, Produktivität, Flexibilität und Effizienz nachhaltig zu steigern.
Möchten Sie erfahren, wie wir unsere Partner bei dieser neuesten Erfolgsgeschichte unterstützt haben? Unsere Teams helfen Ihnen dabei, Herausforderungen in den Bereichen Leistung, Betriebssicherheit und Effizienz gezielt zu meistern – und zeigen, wie sich vergleichbare Automatisierungslösungen erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen lassen.
Einfache Bedienung
Sicherer und intuitiver Einsatz der MPS-Lösungen in unterschiedlichsten Prozessen
Hohe Leistung
Zuverlässige Stäubli Komponenten für anspruchsvolle Robotikanwendungen
Schnelle Prozesse
Unterstützung großflächiger MPS-Installationen zur Beschleunigung der Produktion
Maximale Sicherheit
Erweiterte Schutzfunktionen zur Vermeidung von Unfällen und Ausfällen
Bewährte Zuverlässigkeit
Positives Anwenderfeedback bestätigt die Praxistauglichkeit des Systems