Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TR
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Schnellkupplung DMR Aluminium mit freiem Durchfluss

Extra für On-Board-Anwendungen im Motorsport entwickelt, überzeugt die Schnellkupplung DMR mit ihrer kompakten und leichten Bauweise. Die automatische Bajonett-Verriegelung garantiert auch bei extremen Vibrationen eine absolut sichere Verbindung.

Die äußerst langlebige und zuverlässige Konstruktion ist aus sehr hochwertigen Materialien gefertigt. Das ventilfreie Produktkonzept sorgt für Durchfluss ohne Strömungsabrisse und damit für eine optimale Performance.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss an Entgasungsanlagen
  • Tank-Innenanschlüsse
  • Wasser-Kühlkreisläufe
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
  • Maximal zulässiger Druck*: 30 bar (435 psi)
  • Luft
  • Kühlwasser
  • Öl
  • Kraftstoff (im Tank)
  • Hochfeste Aluminiumlegierung 
  • 3 Dichtwerkstoffe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen