Rechenzentren und Supercomputer stehen vor neuen Herausforderungen: Flüssigkeitskühlung ist die Lösung

Warum Sie sich für eine Flüssigkeitskühlung entscheiden sollten?

Im aktuellen schnelllebigen digitalen Umfeld, in dem neue Technologien die Szene ständig verändern, verarbeiten Rechenzentren und Supercomputer immer komplexere Datensätze. Aufgrund ihrer überlegenen Effizienz und der Fähigkeit, hohe Wärmedichten zu bewältigen, hat sich die Flüssigkeitskühlung als optimale Wahl für moderne Rechenzentren erwiesen, um die Leistung zu verbessern und die Systemzuverlässigkeit zu erhalten.

• KI treibt den Sektor maßgeblich voran:

Das Wachstum von Rechenzentren und Supercomputern wird durch Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt. Die damit verbundene Verarbeitung enormer Datenmengen erhöhen die Abwärme der Systeme deutlich, wodurch ein Bedarf an fortschrittlichen Kühllösungen entsteht.

• Ab einer Leistung von mehr als 20 kW pro Rack wird Luftkühlung ineffizient.

Rechenzentren mit einem Bedarf von über 20 kW pro Rack, stoßen bei herkömmlichen Luftkühlsysteme meist an ihre Grenzen und benötigen modernere Kühltechniken für eine effiziente Wärmeableitung.

• Neue Umweltanforderungen:

Rechenzentren und Supercomputer reagieren auf die aktuellen Umweltanforderungen, indem sie energieeffiziente Technologien und nachhaltige Betriebsweisen einführen, um einen grüneren Systemstatus zu erreichen.

• Anforderungen an den Energieverbrauch:

Um die strikten Anforderungen an den Energieverbrauch von Rechenzentren zu erfüllen, ist die Umsetzung von Strategien zur Erreichung einer optimalen Power Usage Effectiveness (PUE) entscheidend. Dadurch wird die Effizienz maximiert und die Umweltauswirkungen werden minimiert.

• Modulare Systeme näher an den tatsächlichen Bedürfnissen bauen:

Modularität ist im dynamischen Umfeld des Rechenzentrumsbaus unerlässlich. Sie ermöglicht skalierbare Designs, die eine nahtlose Integration von festen und austauschbaren Komponenten unterstützen, um den steigenden technologischen Anforderungen gerecht zu werden.

SUCCESS STORY COOLIT

Sie haben auf Flüssigkeitskühlung umgestellt – warum nicht auch Sie?

Als CoolIT begann, Kühllösungen für Rechenzentren zu entwickeln, erkannten sie die zahlreichen Vorteile der Flüssigkeitskühlung. Allerdings standen sie vor der Herausforderung, ein zuverlässiges und sicheres System zu entwerfen, das die problemlose Entnahme und Integration von Servern in eine flüssigkeitsgekühlte Umgebung ermöglicht. Sie entschieden sich deshalb für die Schnellkupplungen von Stäubli zur Flüssigkeitskühlung.

Wie kann man den aktuellen Herausforderungen begegnen?

Whitepaper

In diesem Whitepaper von Stäubli werden die zahlreichen Herausforderungen erläutert, mit denen Rechenzentren konfrontiert sind, um eine einwandfreie Servicekontinuität zu gewährleisten

  • Maximierung der Datenspeicherung
  • Gewährleistung der Geräte- und Datensicherheit
  • Verbesserung der Energieeffizienz
  • Reduzierung der Hot-Swapping-Zeiten und Maximierung der Betriebszeit und Produktivität

Laden Sie unser Whitepaper herunter

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for your submission!​

Your white paper is on its way - check your inbox shortly. For more on Stäubli Fluid Connectors, visit our website now.​

Best, The Stäubli Team