Kelvin-Messleitung KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10

Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochf lexibles, silikonisoliertes, koaxiales Kabel.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung

 

66.8012

KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10

1000 V, CAT II / 20 A

SIL 2 x 1,0 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.