Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Plugs SACR...-4...-39-TW

In-line, extra slim, Ø 4 mm, with spring-loaded  MULTILAM, for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.
Crimp connection.

Order No.

Type

Rated voltage/current

LEAD (A)

 

66.2042-*

SACR10-4N-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

66.2043-*

SACR10-4A-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

66.2044-*SACR25-4N-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Ni
66.2045-*SACR25-4A-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.