L’entreprise Têxteis Penedo a été fondée au Portugal en 1975. Aujourd’hui actrice majeure de l’industrie textile portugaise, elle est reconnue pour ses produits de pointe et ses innovations. Elle produit des textiles Jacquard de luxe pour les maisons et les hôtels qui sont exportés vers les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et l’Europe.
Depuis de nombreuses années, la concurrence entre les fabricants fait rage dans l’industrie du textile. Il existe de nombreux imitateurs, et une pression incitant à maintenir un certain niveau de prix qui, associée notre mode de vie trépidant, appelle à réduire les délais de livraison et à améliorer la réactivité et la flexibilité.
Dans un tel environnement, un spécialiste du linge de maison pour les particuliers et les hôtels, Têxteis Penedo, répond aux besoins de ces marchés en investissant continuellement dans de nouvelles technologies et en s’adaptant de manière proactive à la mode et aux autres tendances.
Le nombre de crochets d’une machine Jacquard est un critère essentiel pour assurer une production flexible et réaliser des motifs complexes : Têxteis Penedo a donc fait l’acquisition, pour son site de production, de machines Jacquard Stäubli toujours plus grandes et plus polyvalentes, comptant jusqu’à 25 600 crochets (LX, LXL et LXXL). L’entreprise a ainsi été en mesure de développer plus de 500 nouveaux produits et peut désormais fabriquer plus de 150 millions de mètres de tissu chaque année.
Ces machines Jacquard grand format donnent à Têxteis Penedo la souplesse nécessaire pour créer des motifs sophistiqués tout en garantissant une qualité optimale et une production efficace. Les machines configurées sur mesure sont adaptées aux caractéristiques des tissus d’ameublement et des produits tels que les couvre-lits, les couvertures, les draps et les nappes, entre autres.
Depuis 2010, le projet de Têxteis Penedo était de renouveler son parc de machines Jacquard avec des machines modernisées et faciles à utiliser. Stäubli a récemment livré le dernier lot de machines, achevant ainsi le renouvellement du parc de machines de Têxteis Penedo. Il s'agissait notamment de remplacer les 4 dernières unités de machines Jacquard LX3200 Stäubli, installées à l'origine en 2001, par de nouveaux modèles : machine Jacquard LXXL PRO avec 20 480 crochets et machine Jacquard LXL PRO avec 14 336 crochets.
Ces machines contribueront également aux productions innovantes de Têxteis Penedo, qui a récemment mis au point et breveté des tissus en liège pour fabriquer des produits flexibles destinés à différentes applications, notamment dans les secteurs de la mode et de la décoration d'intérieur. Cette nouvelle technologie permet de produire des tissus plus durables et plus résistants. Grâce aux machines Stäubli, Têxteis Penedo bénéficie d’une production plus flexible pour toutes ses applications.
« Stäubli nous a toujours fourni des solutions de pointe, fiables et flexibles, parfaitement adaptées à nos besoins bien particuliers. La machine Jacquard grand format de Stäubli nous permet de faire face aux défis liés aux spécificités de nos produits. Le gain en productivité est absolument remarquable, même lorsque nous créons des motifs complexes. »