Machine de rentrage pour textile à base de filaments - SAFIR PRO S37

Le système de rentrage automatique SAFIR PRO S37 est idéal pour le traitement de filaments afin de réaliser des tissus pour les stores, les vêtements de loisir, les doublures ainsi que les tissus techniques.

Composé d’une machine de rentrage mobile et d’un, ou dans l’idéal, de plusieurs postes de rentrage stationnaires, le système rentre automatiquement le fil dans le peigne et les lisses. SAFIR PRO S37 est disponible avec jusqu’à 8, 12, ou 16 cadres porteurs. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne et les lisses. À l’aide d’un chariot de transport de harnais adapté, cette unité compacte est transportée vers la machine à tisser, et déposée dans la machine ou rangée temporairement dans une zone de stockage.

Le système a été conçu pour assurer des vitesses de rentrage et une flexibilité maximale dans la configuration du système selon l'espace disponible. L’adaptation aux flux des matériaux dans l’atelier est optimale.

Principales caractéristiques de la machine de rentrage automatique SAFIR PRO S37

  • Que ce soit à une vitesse maximale de 280 cycles par minute ou en fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, la machine de rentrage SAFIR PRO S37 garantit des résultats toujours parfaits.
  • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
  • Le système peut être intégré dans tous les ateliers. Son encombrement est minimal, et il peut être positionné de manière optimale dans un grand nombre de configurations différentes.
  • Pour les applications à 2 ensouples pour le traitement de filaments, il existe une option Layer & Offset Management équipée de quatre barres de serrage ; elle assure des performances de pointe pour le traitement de la chaîne.
TYPES DE FILS gérés par la machine de rentrage
  • Multifilaments et monofilaments fins, fils techniques tels que les fils de verre
  • 0.8-250 tex, 8-2’500 dtex, 7-2’250 den

Caractéristiques principales de la machine à rentrer SAFIR PRO S37

Solutions pour les applications d'ensouple double

Stäubli vous propose également…