SAFIR PRO S47 pour le rentrage à grande vitesse du denim et du coton - ensouples et harnais

Le système de rentrage automatique à haute vitesse SAFIR PRO S47 est idéal pour le traitement des tissus standards réalisés en fils épais à moyens comme le denim, le linge de lit, les blouses et chemises et les vêtements de loisir. Le système a été conçu pour fournir des performances de rentrage moyennes à élevées, et les harnais rentrés qu’elle produit respectent les normes de qualité les plus strictes.

Composé d’une machine de rentrage mobile et d’un, ou dans l’idéal, de plusieurs postes de rentrage stationnaires, le système rentre automatiquement le fil dans le peigne, les lamelles et les lisses sur jusqu’à 8/12 cadres ou sur 8/12 rails support de lisses. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne, les lamelles et les lisses. À l’aide d’un chariot de transport de harnais adapté, cette unité compacte est transportée vers la machine à tisser, et déposée dans la machine ou rangée temporairement dans une zone de stockage.

Le système a été conçu pour assurer des vitesses de rentrage les plus élevées et une flexibilité maximale dans la configuration du système selon l'espace disponible. L’adaptation aux flux des matériaux dans l’atelier est optimale.

    Principales caractéristiques de SAFIR PRO S47
    • Vitesse jusqu'à 170 fils/minute.
    • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
    • Le système peut être intégré dans tous les ateliers. Son encombrement est minimal, et il peut être positionné de manière optimale dans un grand nombre de configurations différentes.
    • Pour les applications à 2 ensouples pour le traitement du denim, il existe une option Layer & Offset Management équipée de quatre barres de serrage ; elle assure des performances de pointe pour le traitement de la chaîne.
    TYPES DE FIL
    • Fils coton et mixtes (fils cardés, peignés)
    • Laines (fils peignés, fils de laine)
    • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2 000 dtex, 40–1 800 den, Nm 220–5

    Caractéristiques principales

    Stäubli vous propose également…