Les fabricants de tapis dans les industries automobile et aérospatiale font face à divers défis, notamment les réglementations, la sécurité des passagers, et les exigences techniques. Ces tapis, utilisés dans les avions, trains, bus, et voitures, doivent être durables, résistants à la saleté, et intégrer des retardateurs de flamme tout en offrant confort et sécurité aux passagers. De plus, les tapis d'avion doivent être légers pour optimiser la consommation de carburant. La fabrication de tapis légers répondant à tous ces défis nécessite une technologie de pointe. Stäubli propose la solution avec un système de tissage qui assure une fiabilité opérationnelle et une productivité élevée, en traitant le polypropylène, le polyamide, la laine et d'autres fils avec une productivité trois fois plus élevée que sur un métier à tisser traditionnel.