Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccord rapide antipollution CBI pour la thermorégulation

Les raccords rapides sans égoutture CBI sont conçus pour résister à des contraintes mécaniques importantes telles que les vibrations et les oscillations. La technologie « faces planes » empêche le phénomène d'égoutture, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs, et garantissant l'intégrité des fluides : aucune impureté ou contaminant ne pénètre dans les circuits. Ces raccords permettent également la connexion en aveugle dans des lieux difficiles d'accès.

 

APPLICATIONS

Connexion des circuits de thermorégulation dans des conditions difficiles, en particulier sur les presses à injecter

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 50
  • Eau froide, eau glycolée, eau chaude, vapeur
  • Huile caloporteuse minérale ou synthétique, huile de lubrification
  • Circuits de gaz : argon, azote, hélium, etc.
  • Pièces principales en acier inoxydable à haute résistance mécanique
  • Parties en contact avec des fluides : acier inoxydable et laiton

Interchangeable avec les raccords de la gamme SPI Stäubli.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres