- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Conçus pour les circuits à haut débit, les raccords rapides ADS participent activement à l'efficacité et à la sécurité des installations nécessitant des connexions pneumatiques. Le design de ces connexions à passage libre et le choix de matériaux de qualité offrent une étanchéité parfaite et durable. Grâce au système anti-coup de fouet, ces raccords pour l'air comprimé garantissent la sécurité des personnes contre tout risque d'éjection violente du flexible sous pression, conformément à la norme ISO 4414.
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Air comprimé |
| Version IA avec obturateur en acier inoxydable (sur certains modèles) pour répondre aux exigences particulières de résistance à la corrosion. |
*selon modèle et conditions d'utilisation