Cordon de mesure SASK-4N-F10

Extra-souple, équipé d’un côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable et destinée à la connexion d’appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité. De l’autre côté, une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isoN° de commande 66.1048- Type * SASK-4N-F10 Tension/intensité assignée lant rigide, permettant p. ex. la connexion de pointes de touche ou de pinces.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble

 

66.1048-*

SASK-4N-F10

600 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.