Cordon adaptateur AF-4A2A-F05

Extra-souple. Équipé d’un côté d’une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, de l’autre côté d’une douille rigide Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble

 

64.1073-*

AF-4A2A-F05

AC 30 V/10 A
DC 60 V/10 A

PVC   0.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.