Fiches SACR...-4...-39-TW

Droites, extra-plates, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide.
Raccordement à sertir.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

66.2042-*

SACR10-4N-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

66.2043-*

SACR10-4A-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

66.2044-*SACR25-4N-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Ni
66.2045-*SACR25-4A-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.