Fiche SAM-4N-46

Droite, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.
Raccord à visser.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

66.2047-*

SAM-4N-46

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 4.6 mm   2.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.