CONNECTEURS MÉDICAUX

Embases, connecteurs et câbles POAG pour liaison équipotentielle

La norme CEI 60364-7-710 exige que des liaisons équipotentielles de protection supplémentaires soient fournies dans tous les établissements médicaux des groupes 1 et 2. Les liaisons équipotentielles sont conçues pour équilibrer les potentiels entre les différentes parties métalliques pouvant être touchées simultanément ou pour réduire les différences de potentiel se produisant pendant l’utilisation entre les boîtiers des appareils électro-médicaux et les parties conductrices d’autres objets.
La forme spécifique du connecteur Stäubli empêche toute déconnexion accidentelle lors de l’utilisation, tout en permettant de retirer le fil sans avoir recours à des outils.
Les éléments de liaison équipotentielle énumérés dans le catalogue tiennent compte des exigences relatives aux conducteurs de liaison équipotentielle définies dans la norme CEI 60601-1. Ils sont également testés conformément à la norme DIN 42801 TÜV.

Présentation du produit
  • Embases de panneau
  • Douilles et fiches pour le montage par l’utilisateur
  • Câbles de connexion
  • Boîtiers de jonction
Applications
  • Liaison équipotentielle entre les équipements médicaux dans les hôpitaux ou les cabinets médicaux
Spécifications techniques
  • Homologation TÜV
  • Contacts en laiton nickelé
  • Technologie MULTILAM fiable

Stäubli vous propose également...