- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les connecteurs multipolaires Stäubli sont utilisés dans les systèmes de raccordements multiples, changeurs d’outils et systèmes multi-raccords à commande manuelle ou automatique. Nos solutions sont idéales pour une large gamme d’applications industrielles standard, ainsi que pour d’autres applications très exigeantes où la fiabilité est primordiale. Ces systèmes de déconnexion rapide permettent de monter des composants standard sur des plaques de support et de connecter/déconnecter plusieurs sources d’énergie simultanément. Ces connecteurs sont compacts et sûrs, ce qui les rend idéaux pour les procédures répétitives lors des étapes de production et de test. Nos solutions offrent une fiabilité de contact inégalée et une longue durée de vie.
| DuraDock multi |
---|---|
Nombre de pôles | de 3 (2+PE) à 72 (70+2PE) |
Boîtiers | 4 tailles (plastique et métal) |
Supports de contact | 4 matériaux standard |
Courant nominal | max. 200 A |
Tension assignée | 830 V |
Cycles d’embrochage | jusqu’à 1 million |
Température de fonctionnement | jusqu’à 150°C |
Contacts | plaqué argent ou doré |
Section transversale | 0,14 - 70 mm² |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |