Ein perfektes 1:1 Fadenkreuz ist die Grundlage für eine hervorragende Arbeitsleistung in Einzieh- und Anknüpfprozessen. Stäubli bietet die Fadenkreuz-Einlesemaschine OPAL für mehrere Lagen zum Einfügen von zwei 1:1 Fadenkreuzen in eine Kettfadenschicht an, die aus einer oder mehreren und bis zu acht Fadenlagen bestehen kann, die wiederum durch Trennschnüre getrennt sind.
OPAL stellt die perfekte Fadenordnung und Reihenfolge der Garnfarben sicher, was diese Automatisierungslösung zum perfekten Weggefährten für kreative Designer in der Hemdenbranche macht, in der farbige Webketten verarbeitet werden.