Jacquardmaschinen SX V / LX V / LXL V für Velours

Besonders geeignet zum Weben von Velours – die elektronischen Jacquardmaschinen SX V, LX V und LXL V erzielen exzellente Ergebnisse bei der Fertigung von Velours auf dafür geeigneten Webmaschinen. 

Vorteile
  • Optimiert für die Herstellung von Veloursgewebe
  • Ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Komplettes und einheitliches Produktprogramm
  • Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
  • Flaches Maschinenformat und ausgeklügelte Positionierung des Lochbretts
  • Minimale Fadenbelastung (geringe Harnischtiefe)
  • Hohe Belastbarkeit
  • Optimale Abdichtung und Lüftung
  • Präzise, schwingungsfreie Hubmechanik
  • Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
  • Minimale und einfache Wartung

TYPENMERKMALE/MODELL

SX V

LX V

LXL V

EinsatzbereichGeeignet für alle Velourswebmaschinen
GewebeartAlle Arten von Veloursgewebe
Elektronische SteuerungUnabhängige Stäubli Steuerkonsole JC7 mit der Webmaschine synchronisiert

Mögliche Formate

2.688 Platinen

3.072 bis 5.120 Platinen

6.144 bis 14.336 Platinen

Antriebssystem und Fachbildung

Zwei beidseitig über Exzenter entstehende, parallele Bewegungen

Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert

Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert

Auslösung der PlatinenbewegungStäubli-MX- und -MXV-Module mit QUICK LINK-SchnellverbindungStäubli-MXR- und -MXV-Module mit QUICK LINK-SchnellverbindungStäubli- MXR- und -MXV-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch …