LX PRO Jacquardmaschine - Hohe Leistung und Energieeinsparung

Die elektronische Jacquardmaschine LX PRO von Stäubli ist ideal für das Weben von Flachgeweben, Frottee und technischen Geweben auf allen Arten von Luft-, Greiferwebmaschinen. Mit dieser Maschine lassen sich hervorragende Ergebnisse in fast allen Anwendungsbereichen erzielen, wie z.B. bei Polstermöbeln, Tapisserien, Seidenstoffen, Bekleidungsstoffen wie afrikanischem Damast und Autositzbezügen.

Die LX PRO Jacquardmaschine ist die Hochgeschwindigkeitslösung für Webereien, die nach höchster Effizienz in der Qualitäts-Jacquardweberei suchen.

Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.

VORTEILE

Die Jacquardmaschine LX PRO ist sehr robust und verschleißfest. Sie ist für einen langjährigen, täglichen Einsatz mit einem Minimum an Wartung ausgelegt. Die Maschine ist u.a. dank der integrierten Stromversorgung sehr kompakt. Dies ermöglicht eine einfache Installation in jeder Weberei.

Die Jacquard-Maschine weist mehrere Innovationen auf, die zur Energieeinsparung beitragen:

  • Das Parallax-Antriebssystem mit reduziertem Bedarf an Drehmoment
  • Innovatives NOEMI-Elektronikkonzept zur Gewährleistung einwandfreier Daten
  • Das reibungsarme Funktionsprinzip des MX PRO Moduls trägt zu verringertem Energiebedarf bei
  • Neueste Generation der elektronischen Stromversorgung

TYPENMERKMALE/MODELL 

LX PRO

Einsatzbereich

Greiferwebmaschinen und Luftdüsenwebmaschinen

Gewebeart

Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe

Verfügbare Formate

4.608 / 6.144 / 7.680 Platinen

Antriebskonzept und Fachbildung

  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Messerrahmen mit hochpräzisem Führungssystem
  • Das einseitig angetriebene Parallaxensystem gewährleistet eine präzise Bewegung der Messer
  • Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch...