Automatische Einziehmaschine SAFIR S40 für Denim- und Baumwollgewebe

Die automatische Einziehanlage SAFIR S40 eignet sich hervorragend für Standardgewebe aus groben bis mittleren Garnen, wie z.B. Denim-Stoffe, Bettwäsche, Hemdenstoffe sowie Stoffe für Freizeitbekleidung. Die Anlage eignet sich für den mittleren bis hohen Einziehbedarf und erfüllt höchste Qualitätsansprüche an das eingezogene Webgeschirr.

Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen auf bis zu 8/12 Tragschienen oder in bis zu 8/12 Webschäfte, Lamellen und das Webblatt ein. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten drei Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.

Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.

    Hauptmerkmale der SAFIR S40
    • Optimale Ergonomie, Piktogramme und kontextsensitiven Hilfe-Texte unterstützen das Bedienpersonal bei Handhabung und Programmierung. 
    • Die Anlage passt in jede Weberei, ihr Platzanspruch ist minim, und es stehen verschiedene Möglichkeiten zur optimalen Positionierung der Anlage zur Verfügung.
    • Für 2-bäumige DENIM-Anwendungen ist optional ein Layer- & Offset Management mit vier Klemmschienen erhältlich; das die Höchstleistung in der Kettenverarbeitung unterstützt.
    GARNARTEN
    • Baumwoll- und Mischgarne (kardiert, gekämmt) 
    • Wolle (Kammgarne, Streichgarne)
    • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2.000 dtex, 40–1.800 den, Nm 220–5

    Hauptmerkmale

    Stäubli bietet Ihnen auch …