TOPMATIC-Webkettenknüpfmaschine

Die Webkettenknüpfmaschine TOPMATIC wurde für die universelle Verwendung bei Kettwechseln entwickelt. Sie ist einfach einzurichten und zu bedienen und knüpft zuverlässig feinste Garne an. Die Modellreihe umfasst Maschinen für Einfachknoten, Doppelknoten oder beide Knotenarten. Durch die Garnrapport-Programmierung wird die Knüpfqualität von farbigen Webketten deutlich gesteigert. Das Display zeigt Betriebsstatus, Knüpfgeschwindigkeit und die Anzahl der angeknüpften Garne. Die Prozessdaten können für jede Webkette oder pro Schicht abgerufen werden.

    Hauptvorteile des Webkettenknüpfens mit TOPMATIC

    Effizienz

    • Schnelle und bequeme Webkettenvorbereitung in Verbindung mit dem TPF3-Knüpfgestell
    • Zuverlässige Knotenbildung, selbst bei höchster Anknüpfgeschwindigkeit
    • Kettfäden werden perfekt durch das Webgeschirr gezogen

    Flexibilität

    • Praktisch alle Stapelfaser- und Filamentgarne können ohne umfangreiche Anpassungen mit einem Einfach- oder Doppelknoten verbunden werden
    • Geeignet für Webketten ohne, mit regelmäßigem oder unregelmäßigem Fadenkreuz in der oberen oder unteren Kettfadenschicht, ein- oder mehrfarbig, je nach Modell

    Qualität

    • Die elektronische Doppelfadenerkennung der TOPMATIC-PC-Modelle vermeidet Doppelfäden in Webketten mit oder ohne 1:1 Fadenkreuz
    • Beträchtlich weniger Doppelfäden und kaum umgelenkte Kettfäden führen zu erhöhter Produktivität der Webmaschine
    Garnart
    • Garnart – Baumwolle, Wolle, Seide, gemischte Garne, Filamentgarn, Monofilamente und technische Garne
    • Feinheitsbereich – 0,8–500 tex/Nm 2–1.250/Ne 1,2–740 (je nach Material

    Stäubli bietet Ihnen auch …