Mobile Transportplattformen

Stäubli entwickelt und produziert erstklassige AGV-Lösungen. Im Laufe der letzten 20 Jahre haben unsere AGV-Plattform-Baureihen in Fabriken bei Kunden auf der ganzen Welt mit agiler Bewegung zur Fertigungsautomatisierung beigetragen.

Unsere Vision besteht darin, führender AGV-Partner bei Anwendungen für große Nutzlasten zu werden.

Unser einzigartiges Portfolio von kompakten AGV-Plattform-Baureihen bietet außergewöhnliche Leistung. So werden omnidirektionale Bewegungen mit einer hohen Positionierungsgenauigkeit von 5 mm und eine hohe Belastbarkeit beim Transport von großen Nutzlasten von 1,5 bis 450 Tonnen möglich. ​Durch die Synchronisierung mit unserer Software ist die Stäubli-AGV-Flotte äußerst effizient, da die gewonnenen Daten für verschiedene Entscheidungen herangezogen werden können.

Hauptfunktionen und Vorteile

Patentierte Antriebseinheit

Intelligente und äußerst zuverlässige Technologie

  • Reduktion der Ausfallzeiten und der Gesamtbetriebskosten (TCO)
  • Keine zusätzlichen Kosten für die Anpassung der Infrastruktur

Bis zu 450 Tonnen mit kompaktem Design

  • Viele unterschiedliche Nutzlasten für mehr Flexibilität
  • Abdeckung sämtlicher Marktanforderungen

Positionierungsgenauigkeit von ± 5 mm

  • Reduktion des Bedarfs an zusätzlichen Handling-Systemen
  • Investitionsoptimierung

Omnidirektionale Bewegung

Große Agilität für flexiblere Intralogistik-Szenarien

Einzigartiges Design, basierend auf großer Produktmodularität

Hubeinheit

Elektrospindel-, Elektroscheren- oder Hydraulikzylinder-Hubeinheit 

Fördereinheit

Verbindung mit anderen Fördereinheiten zur Verbindung verschiedener Produktionsstationen

Wechselbehälter

Verschiebung von Containern  auf dem Parkplatz des Unternehmens zur Gewährleistung  eines nahtlosen Materialflusses 

Gehäuse

Schützt die Transportgüter beim Bewegen im Freien 

Sichere Bewegung

Die modernsten Sicherheitsfunktionen unserer AGVs garantieren die größtmögliche Sicherheit bei der Zusammenarbeit von Menschen mit unseren AGVs.

 

Software zur Flottensteuerung

Die AGV-Flotte wird von unserer Software synchronisiert und arbeitet daher so effizient wie möglich, da die gelieferten Daten zu Ihrem Vorteil genutzt werden können.

Verbindet Ihre Fabrik und liefert datenbasierte Einblicke. Wir bewegen Ihr Unternehmen.

Technische Daten

PlattformPF3PF3 OMNIPF6PF10PF30PF80
Nutzlast (Tonne)336103080

Abmessung

L x B x H* (m)

1750 x 996 x 350

2400 x 1035 x 350

2390 x 1320 x 3603000 x 1755 x 3503650 x 2135 x 5604150 x 2665 x 660
Antriebsart DreiradOmnidirektional

Höchstgeschwindigkeit

(m/s)

Bis zu 1,6

Bis zu 1,1Bis zu 1,4
Lasernavigation

* Höhe ohne Hubeinheit

Hauptanwendungen

«Die Mobile Transportplattformen von Stäubli sind die perfekte Verbindung zu einer zukunftssicheren Produktion und einem intelligenten Workflow.»
Jan Louwen I Global Head of Mobile Robotics

Ähnliche Produkte

Kontakte

Nehmen Sie mit unseren Experten Kontakt auf

Stäubli ist weltweit aktiv.

Service und Schulung

Unser Service umfasst verschiedenste Bereiche, von der Wartung bis hin zur Hotline.