Automatisierung der Materialversorgung dank mobiler Roboter von Stäubli

Die Automatisierung von Prozessen ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern eine notwendige Maßnahme, um Produktionsprozesse zu optimieren und Betriebskosten zu senken. Und genau darauf legt das Schweizer Unternehmen V-ZUG grossen Wert. Der Hersteller von hochwertigen Haushaltgeräten befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess, um Produktion und Logistik zu optimieren, die Produktionskapazität zu erhöhen und gleichzeitig den Fußabdruck des Standorts Zug um die Hälfte zu reduzieren.

Die mobilen Roboterlösungen von Stäubli leisten einen wesentlichen Beitrag zu dieser Mission, indem sie fortschrittliche Automatisierungs- und flexible Materialflusslösungen bieten.

Die Stäubli Transportplattform PF6 übernimmt bei V-Zug die automatisierte Materialversorgung einer Stanz- und Lasermaschine. Dank des omnidirektionalen Antriebs ist es möglich, präzise und effizient durch die engen Lager- und Produktionsbereiche zu navigieren und so einen sicheren Transport der Blechteile zu gewährleisten. Ein zusätzliches spezielles Sicherheitsmerkmal sorgt dafür, dass das PF6 nur nach einer Sicherheitsfreigabe per Knopfdruck in besonders enge Bereiche ohne Fluchtwege eindringen kann.

Diese und weitere Features tragen entscheidend zur Minimierung von Unfallrisiken bei und erhöhen gleichzeitig die Produktivität und Effizienz, die V-ZUG dabei unterstützen, ihre ambitionierten Ziele zu erreichen.

 

Unsere Spezialprodukte