28. Juli 2025


EMO - Weltleitmesse für Produktionstechnologie

Komplettlösungen für die Maschinenautomation

Unter dem Motto „We make work easy and safe“ zeigt Stäubli Robotics auf seinem EMO-Messestand D12 in Halle 6 Lösungen aus einer Hand für die gesamte Wertschöpfungskette der Metallbearbeitung.

Künstliche Intelligenz, Mobilroboter, Digitallösungen und Softwaretools sorgen für eine neue Dimension in Sachen Produktivität.

Die Metallindustrie ist eine der vielseitigsten Branchen und damit prädestiniert für roboterbasierte Automatisierungslösungen. Sie erfordern Präzision bis ins kleinste Detail und Topleistungen bei teilweise extremen Arbeitsbedingungen.

Die Vier- und Sechsachskinematiken der Stäubli TS2- und TX2-Baureihen haben sich bei der Automation von Werkzeugmaschinen sowie beim Bearbeiten und Entgraten von Werkstücken über Jahre hinweg den Ruf als unzerstörbare Dauerläufer erarbeitet. Sie eignen sich hervorragend für Metallverarbeitungsaufgaben wie Laserschweißen, Plasmaschneiden, Polieren und Schleifen, wo Genauigkeit und präzise Bahnen entscheidend sind.

Das Produktportfolio wird ab sofort ergänzt durch standardisierte Mobilroboterlösungen, wodurch die Verkettung von Werkzeugmaschinen, das Be- und Entladen von Paletten sowie der Materialtransport zur Bearbeitungsmaschine aus einer Hand realisiert werden kann.

Einfach programmieren mit und auch ohne KI - für jeden Anwender eine passende Lösung

Die Kombination aus Stäubli Roboter und KI erweist sich gerade in der Maschinenautomation als vorteilhaft. Das permanente Programmieren und Einlernen neuer Varianten entfällt, da die KI-Roboter unterschiedlichste Werkstücke selbständig erkennen, greifen und abstapeln. Für Anwender, die noch nicht in KI einsteigen wollen, ermöglicht die Software VAL Blocks, Stäubli Roboter auch ohne vorherige Programmierkenntnisse einzurichten.

Auch Anwender, die bevorzugt in ihrer SPS-Welt programmieren, finden bei Stäubli die passende Lösung. Stäubli zählt zu den ersten Roboterherstellern, die mit SRCI arbeiten und bietet die umfassendste Umsetzung von SRCI-Funktionen. 

Mehr Informationen zu unseren Digitallösungen finden Sie hier

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Stäubli Robotics Team