Stromrichter und Energiespeicher

Stäubli Fluid-Schnellkupplungen: unverzichtbare Komponenten für Energieanwendungen.

Schnellkupplungslösungen für Energieumwandler und Energiespeichersysteme.

Planen Sie Energieprojekte?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Ihre maßgeschneiderte Lösung zu entdecken.

Quick Disconnect: Die entscheidende Komponente für effizientes Wärmemanagement

Stäubli Schnellkupplungen sind unverzichtbare Komponenten für Energieanwendungen und effektives Wärmemanagement. Sie bieten optimale Durchflussleistung, modulare Systemlösungen und eine optimierte Installation, die Wartungszeiten reduziert und die Sicherheit von Geräten und Bedienern erhöht. Unsere Lösungen adressieren direkt Ihre betrieblichen Herausforderungen

Warum Stäubli?

Sicherheit für Benutzer und Installation gewährleisten

Expertise im Energiemarkt

Umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Umrichter und Thermomanagement

Weltweite Präsenz, um näher an Ihren Bedürfnissen zu sein

Stäubli, der ideale Partner für das Thermomanagement

Die Erzeugung erneuerbarer Energien wie Wind- und Photovoltaik wird immer leistungsfähiger, doch sie bringt auch steigende Wärmeentwicklung mit sich. Um die Leistung und Lebensdauer der Anlagen zu gewährleisten, ist ein effizientes Wärmemanagementsystem erforderlich.

Konverter, Turbinen, Generatoren, Kühlplatten und alle leistungselektronischen Module können mit den Verbindungslösungen von Stäubli für eine schnelle Installation, Wartung und Aufrüstung optimiert werden.

Die Erzeugung erneuerbarer Energien ist nicht konstant, da sie von natürlichen Elementen wie Sonne, Wind und Regen abhängt. Der Energieverbrauch ist nicht immer auf diese Produktionsschwankungen abgestimmt.

Energiespeichersysteme sind erforderlich, um die Energieerzeugung an die Nachfrage in Industrie, Wohngebieten, E-Mobilität und anderen Bereichen anzupassen.

Der Energiespeicherungsprozess erzeugt beträchtliche Mengen an Wärme, was eine Herausforderung darstellt, da Batterien, Konverter und das Batterie-Management-System (BMS) temperaturempfindlich sind. Ein effektives Wärmemanagementsystem ist daher essenziell, um die Betriebsbedingungen zu stabilisieren, die Leistung zu erhalten und eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten.

Die Schnellkupplungslösungen von Stäubli steigern den Mehrwert für den Markt, indem sie die Installations- und Reparaturzeiten verkürzen, einfache Modularität für zukünftige Upgrades ermöglichen und maximalen Schutz für Bediener und Material bieten.

Verwandte Produkte

Erfahren Sie mehr über unsere Verbindungslösungen aus Edelstahl, die für Energieumwandlungs- und -speicheranwendungen konzipiert sind.

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Spezialisten auf!

Kontaktieren Sie unseren Spezialisten, um detaillierte Informationen zu Wärmemanagementlösungen für den Energiemarkt zu erhalten.