- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Axial, starr, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.
Crimpanschluss.
Bestell-Nr. | Typ | Bemessungsspannung/-strom | Leitung (A) | |
---|---|---|---|---|
BCR10-4N-39 | AC 30 V/19 A DC 60 V/19 A | max. Ø 3.9 mm 1.0 mm² | Ni | |
64.2063-* | BCR10-4A-39 | AC 30 V/19 A DC 60 V/19 A | max. Ø 3.9 mm 1.0 mm² | Au |
64.2064-* | BCR25-4N-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Ni |
64.2065-* | BCR25-4A-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Au |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.