Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

STECKVERBINDER FÜR PUNKTSCHWEISSEN

SpotFix connect: Sekundärkreis-Steckverbinder für Widerstandsschweißen

Die Verbindungsstellen im Sekundärkreis von Widerstandsschweißgeräten bedürfen großer Sorgfalt. Verschraubte Verbindungsstellen altern mit der Zeit und führen zu höherem Kontaktwiderstand und Energieverlusten. Beim Austausch von verschlissenen Sekundärkreisbauteilen, wie z. B. Anschlusskabeln, müssen die gealterten Verbindungsstellen aufwendig bearbeitet werden. Diese Nachbesserung ist zeitaufwendig und ihre Qualität ist abhängig von den Fachkenntnissen des Technikers. Eine unzureichende Nachbesserung kann zu undefinierten Kontaktwiderständen, höheren Energieverlusten und einer verkürzten Lebensdauer führen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde das modulare und skalierbare SpotFix connect System speziell für die Anwendung im Sekundärkreis von Widerstandsschweißgeräten, insbesondere X-Guns, entwickelt. Dieses gekühlte Stecksystem eliminiert die Nachteile von Schraubverbindungen. Es sorgt für dauerhaft zuverlässige Kontaktbedingungen und eine bestmögliche Anlagenverfügbarkeit.

SpotFix Clickable-Image
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Round transformer connection for maximum space saving
cancel-white

TCR

Runder Transformatoranschluss für maximale Platzersparnis.

Gun arm connection
cancel-white

GAC

Zangenarmanschluss

Transformer connection with a 25° angled cable connection
cancel-white

TC25

Transformatoranschluss mit einem 25° abgewinkelten Kabelanschluss

Straight transformer connection with 0° cable routing
cancel-white

TC0

Gerader Transformatoranschluss mit 0° Leitungsführung

Connection cable with a 600 mm² cross-section. As an option also 2 x 400 mm² possible.
cancel-white

CC600

Anschlusskabel mit einem Querschnitt von 600 mm². Auf Wunsch auch als 2 x 400 mm² erhältlich.

cancel-white

Anschluss an den Primärkreis

Zudem bietet Stäubli mit den Steckverbindern der Serien WeldFix und RobiFix seit 1990 steckbare Lösungen für den Primärkreislauf von Punktschweißzangen an, sowohl in runder als auch in flacher Ausführung.

SpotFix connect

Sekundärkreis-Steckverbinder für Widerstandsschweißen 

  • steckbare Anschlusslösungen
  • einzigartige MULTILAM Kontakttechnologie
  • dauerhaft zuverlässige kontaktbedingungen
VORTEILE

Dank der zuverlässigen MULTILAM-Kontakttechnologie von Stäubli ist es nun möglich, Hochstromanwendungen steckbar auszuführen und gleichzeitig die Kontaktwiderstände konstant niedrig zu halten. Dies ermöglicht einen schnellen und sicheren Austausch von Kabeln in einer Widerstandsschweißmaschine, ohne dass eine spezielle Ausbildung erforderlich ist.

Stäubli ist der erste Anbieter eines steckbaren Anschlusskonzepts für Widerstandsschweißgeräte, das Ausfallzeiten minimiert und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Dieser innovative Ansatz bietet nicht nur Lösungen für herkömmliche Aufbauten, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für Konstruktionsweisen und Anwendungen.

ANWENDUNGEN
  • Widerstandsschweißzangen
  • Mehrfachmaschinenversorgung mit einem Transformator
  • Manuell steckbare Vorrichtungen
  • Automatisierte steckbare Vorrichtungen in Schweißstraßen
  • Stromverteilung in Schweißwerkzeugen
Technische Daten

SpotFix

 

Kontakt-Durchmesser

32 mm

Kabelquerschnitt

600 mm²
Sonderlösung 2 x 400 mm²

Gesamter Kontaktwiderstand (Transformatorstecker zu Zangenarmstecker)

< 30 µΩ

Bemessungsspannung

AC 25 V / DC 60 V

Max. Bemessungsstrom 

6.5 kA

Temperaturgleichgewicht mit 250-mm-Kabel

70 °C bei IRMS = 4 kA (6 l/min, Τamb = 20 °C)

Umgebungstemperatur 

Max. 40 °C

Kühlungskonzept 

Wasserkühlung im Stecker (Trockenkupplung)

Kontaktmaterial 

Kupfer, versilbert

Keine lackbenetzungsstörenden Substanzen Silikonfrei
Transformatoranschluss MF100 nach Herstellernorm, andere möglich

Stäubli bietet Ihnen auch...