Mit maßgeschneiderten Lösungen, die Ihrem Produktangebot einen Mehrwert verleihen, profitieren Sie von unseren hochwertigen Komponenten und Dienstleistungen. Als Ihr zuverlässiger Partner kümmern wir uns um alle Ihre produktspezifischen Belange und unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Seit mehr als 30 Jahren setzt Stäubli mit dem Original MC4 PV-Steckverbinder Maßstäbe in der Photovoltaik-Industrie. Unsere zuverlässigen Lösungen sind die technische Grundlage, die Ihre PV-Produkte sicher und langlebig macht. Sie profitieren zudem von unseren hochqualifizierten Service- und Support-Teams, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und Ihnen und Ihren Kunden die ultimative Sicherheit bieten.
Minimieren Sie Stromverluste, Ausfallzeiten, Betriebsstunden und Brandgefahr Ihrer PV-Anlage durch die Verwendung von Original MC4 und MC4-Evo 2 Steckverbindern. Die einzigartige MULTILAM-Kontakttechnologie garantiert eine hervorragende Langzeitzuverlässigkeit und einen geringen Übergangswiderstand über die gesamte Produktlebensdauer.
Die Aufbaudosen MC4 und MC4-Evo 2 können mittels Schraubgewinde direkt montiert werden. Es ist die ideale Lösung, um Ihren MC4 oder MC4-Evo 2 Kabelkoppler als Stringeingang an einen Wechselrichter oder ein MLPE-Gerät anzuschließen.
Mit minimalem Energieverlust, geringer Wärmeentwicklung, robustem Gehäuse in Kombination mit der Steckfläche des Original MC4-Steckverbinders bietet Stäubli die idealen Sicherungsprodukte für Ihre PV-Anlagen.
Unser Speichersteckverbinder-Portfolio wird für den Anschluss der DC-Seite des Wechselrichters an BESS verwendet. Der Original MC4-Evo stor, der für seine bewährte und zuverlässige Leistung bekannt ist, ist so konzipiert, dass er nahtlos mit der Gleichstromseite des Wechselrichters verbunden werden kann, so dass er problemlos in ein BESS-Gehäuse integriert werden kann. Seine um 45° Grad verdrehte Steckfläche verhindert auf einzigartige Weise eine Fehlanpassung mit PV-String-Steckverbindern und gewährleistet sichere und zuverlässige Energiespeicherverbindungen.
MC4 Abzweigsteckverbinder sind für eine einfache Installation ausgelegt, da kein Crimpen oder Anziehen erforderlich ist. Steckkompatibilität mit MC4 und MC4-Evo 2 Steckverbindern, geeignet für parallele oder seriell-parallele Verbindungen von Strings. Nennspannung DC 1500 V gemäß UL 6703.
Der Original MC4 ist der weltweit führende PV-Steckverbinder, der vor mehr als 30 Jahren von unseren hauseigenen Experten entwickelt und konstruiert wurde. Als der weltweit am häufigsten installierte PV-Steckverbinder setzt der MC4 dank unseres Strebens nach Exzellenz und Innovation weiterhin neue Maßstäbe in der Branche.
Stäubli Steckverbinder werden mit Schweizer Präzision gefertigt und bieten optimalen Wirkungsgrad und langfristige Leistung für kleine bis große PV-Anlagen. Vertrauen Sie bei der Auswahl von Steckverbindern auf das Original, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte über Jahrzehnte hinweg sicher und nachhaltig funktionieren.