Stäubli

Robotics Academy

Österreich

Robotik-Schulungen von Stäubli rund um den Globus

Wir bieten verschiedenste Schulungen für sämtliche Arbeiten an Robotersystemen an. In intensiven Schulungen erlernen die Teilnehmer wichtige Kenntnisse für den Betrieb und die Wartung der Roboter.

Mit dem erworbenen Wissen lässt sich die Produktivität der Roboter auf konstant hohem Niveau halten. Geschultes Personal ist die Voraussetzung für einen zuverlässigen und produktiven Betrieb Ihrer Anlagen.

VORTEILE EINER SCHULUNG BEI STÄUBLI ROBOTICS

Die Robotics Academy bietet praxisnahe Schulungen mit zahlreichen Übungsmöglichkeiten. Die Teilnehmer gewinnen das Know-how und die Sicherheit, die sie für eine effiziente und effektive Nutzung ihrer Roboteranlagen brauchen. 

  • Schulungsleiter aus der Praxis
  • Praxisorientierte Übungen
  • Kleine Schulungsgruppen
  • Individuell zugeschnittene Schulungen
  • Vor-Ort-Schulungen
KONTAKT

E-Mail:

training.robot.at@staubli.com

Telefon:

+43 7224 93081 300

Unsere Schulungsstandorte
SCHULUNGSANGEBOT

ACADEMIA BOX - SCHULUNGSZELLE

Ob im Unternehmen für die hauseigene Ausbildung, in der Berufsakademie, in Berufs- und Technikerschulen, Fachhochschulen oder Universitäten – mit der Academia Box kann ein vielfältiges Spektrum an Aufgabenbereichen, Ausbildungsniveaus und Einsatzgebieten abgedeckt werden. Herzstück der Zelle ist der innovative Sechsachser TX2-60. 

Zur Abbildung einer möglichst vielseitigen, praxisnahen, aber auch generischen Ausbildungsumgebung ist die Academia-Zelle mit verschiedenen Hardware-Komponenten ausgestattet, die die typische Arbeitsaufgaben einer industriellen Serienproduktion mit Teilezuführung, Teileerkennung, Pick&Place sowie die Reaktion auf Bedienereingaben widerspiegeln. Je nach Ausbildungsziel und Ausbildungstiefe kann der Ausbildungsteilnehmer Fachkenntnisse aus den Bereichen Roboterbedienung, Robotereinrichtung („Teachen“), Instandhaltung, Fehlerbehebung, Programmierung und Einstellen von Sicherheitsfunktionen erwerben. 

Bei Fragen zur Academia Box kontaktieren Sie uns bitte unter sales.robot.de@staubli.com.