Machine Jacquard SX PRO pour tissus plats, éponges et techniques

La machine Jacquard électronique SX PRO donne d’excellents résultats dans le tissage de tissus éponge, de tissus décoratifs, de tapisserie, de soierie, d’habillement, de sièges auto et de tissus techniques sur tous les types de machines à tisser, à jet d’air, à lances ou à jet d’eau.

La machine Jacquard SX PRO est équipée jusqu’à 2 688 crochets.

Avantages

La machine Jacquard SX PRO est un système très robuste et résistant à l’usure, conçu pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien. Comme l'alimentation électrique est intégrée dans la tête, la machine est très compacte et peut être facilement installée dans un atelier de tissage.

  • Installation facile et rapide
  • Cinématique précise sans vibration et équilibrée
  • Conception à faibles frottements pour une consommation énergétique réduite
  • Accès aux réglages facile et sûr
  • Roulements graissés à vie
  • Etanchéité optimale et système de ventilation perfectionné pour empêcher la pénétration de la poussière, modérer la température et maximiser la durée de vie
  • Concept électronique innovant NOEMI pour assurer une transmission des données et une sélection des crochets parfaite

Témoignage du client

« Une nouvelle électronique a été déjà éprouvée sur de nouveaux formats associés à de nouveaux modules qui nous permettent d’économiser de l’énergie que ce soit mécaniquement ou le système de sélection des crochets au niveau de la foule. Tous les points forts de la SX ont été conservés ou améliorés. Alors cette nouvelle machine va certainement nous servir longtemps et nous faire économiser de l’argent au point de vue énergie et maintenance. »

Patrick Seyve,
Responsable du tissage Denis & Fils

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

SX PRO

Domaine d’application

Tout type de machine à tisser (jet d’air, lances ou jet d’eau)

Types de tissus

Tous les tissus plats, les tissus éponge et les tissus techniques

Format disponibles

2 688 crochets (21 rangées de 16 modules)

Système de transmission et foule

  • Machine Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Cadres avec système de guidage haute précision
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…