Machines de tissage éprouvées pour la production d'airbags

En tant que fabricant de tissus pour airbags, il est crucial de disposer de machines de tissage qui garantissent une grande précision et efficacité dans la production variée de tissus d'airbags pour les conducteurs et les passagers. Nos machines de tissage avancées, comprenant les mécaniques d’armures fondamentales, les ratières, et les machines Jacquard, offrent la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux divers designs destinés aux airbags frontaux, pour les genoux et latéraux, ainsi que les configurations tissus plats et d’une seule pièce (OPW). La durabilité et la fiabilité de ces machines sont indispensables pour une production continue.

Les machines et solutions Stäubli sont conçues pour soutenir et optimiser vos processus de production, facilitant l'adaptation aux changements de conception et aux variations de style. Conscients de l'importance de la sécurité et de la fiabilité, nous fournissons des machines polyvalentes qui constituent la base de votre production, en répondant aux défis spécifiques rencontrés par les fabricants de tissus pour airbags. Explorez nos solutions de tissage, reconnues pour leur fiabilité, performance et durabilité, pour améliorer vos capacités de production

Tissage d'airbags tissés plats et OPW - nos machines

La technologie Jacquard permet aux fabricants d'airbags de fabriquer des airbags OPW.

La machine Jacquard LXL PRO produit des airbags tissés d’une pièce complexes avec des coutures intégrées, garantissant la forme nécessaire et une sécurité maximale. Cette technologie permet la création de nouvelles générations d'airbag OPW, incorporant des fonctionnalités telles que des chambres à l'intérieur de l'airbag pour s'adapter au design et à la sécurité du véhicule. De plus, nos machines assurent une manipulation précise et douce des fils, essentielle pour maintenir la qualité et la fiabilité des airbags tissés d’un seul tenant.

Machine de nouage pour améliorer votre productivité.

La machine de nouage TOPMATIC garantit une haute efficacité lors du changement de chaîne pour les fabricants d'airbags. Sa polyvalence pour tous les types de fils et une qualité de nouage optimale permettent un temps d'arrêt minimal des métiers à tisser. Les caractéristiques avancées de contrôle de qualité de la TOPMATIC assurent des nœuds de haute qualité, réduisant les possibilités de défauts dans le produit final. Cette combinaison d'efficacité, de polyvalence et de contrôle de qualité fait de cette machine de nouage un choix idéal pour la fabrication d'airbags.

Machine de rentrage pour optimiser votre préparation au tissage

La machine de rentrage SAFIR S32 répond aux défis spécifiques du tissage de tissus plats utilisés pour la production d’airbags, qui nécessitent un contrôle précis de la perméabilité à l'air et de la résistance thermique. La capacité de cette machine à gérer les applications de double ensouple avec l'option Layer & Offset Management améliore encore ses performances pour le tissage d'airbags. La machine de rentrage SAFIR S32 est particulièrement avantageuse pour les fabricants car elle aide à produire des harnais sans défauts, ce qui est crucial pour la sécurité et la durabilité des airbags

Ratière rotative - haute productivité et précision

La ratière rotative S3200 est la solution idéale pour le tissage de tissus plats utilisés dans les airbags frontaux (conducteur et passager). Ces tissus offrent la perméabilité à l'air et la résistance thermique souhaitées. Le système de contrôle électronique de la S3200 et la transmission e32/e33 sans entretien assurent des performances optimales, répondant aux défis particuliers du tissage. Cette technologie avancée garantit la production de tissus d'airbag de haute qualité répondant aux exigences strictes de sécurité et de durabilité

Solutions textiles pour les véhicules