Plateformes robots mobiles

Stäubli conçoit et fabrique des solutions de robotique mobile haut de gamme.​ Au cours des 20 dernières années, nos séries de plateformes mobiles ont fourni aux usines une mobilité agile pour l’automatisation de la production destinée à des clients dans le monde entier.

Notre mission est d’être le principal partenaire de mobotique mobile en matière d’applications pour charges lourdes.

Notre gamme unique de séries de plateformes mobiles compactes offre des performances remarquables telles que le déplacement omnidirectionnel, une grande précision de positionnement (5 mm) et une robustesse lors du transport de charges très lourdes, de 1,5 à 450 tonnes. ​Synchronisée par notre logiciel, la flotte de robots mobiles Stäubli fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations pour une prise de décision basée sur les données.

Fonctionnalités et avantages principaux

Entraînement breveté

Technologie intelligente et très fiable

  • Réduction des temps d’arrêt et du TCO (coût total de possession)
  • Aucuns frais supplémentaires pour adapter l’infrastructure

Jusqu’à 450 tonnes, toujours avec un design compact

  • Large gamme de charges utiles pour une grande flexibilité
  • Réponse à tous les besoins du marché

Précision de positionnement de ±5 mm

  • Réduction des besoins en appareils de manutention supplémentaires
  • Optimisation des investissements

Déplacement omnidirectionnelle

Grande agilité pour des scénarios intralogistiques flexibles

Design unique basé sur la modularité élevée du produit

Unité de levage

Électro-broche, ciseaux électriques ou unité de levage hydraulique à cylindre 

Convoyeur

Connexion à d’autres convoyeurs reliant différents postes de production

Caisse mobile

Déplacement de conteneurs sur l’aire de stationnement de l’entreprise,  ce qui garantit un acheminement fluide des matériaux

Boîtier

Protection de la marchandise transportée lors d’opérations en extérieur 

Sécurité de déplacement

Les fonctions de sécurité à la pointe de la technologie intégrées dans nos AGV garantissent un niveau de sécurité optimal en ce qui concerne la collaboration entre les personnes et nos AGV.

 

Logiciel de contrôle de la flotte

Synchronisée par notre logiciel, la flotte AGV fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations basées sur les données dont vous pouvez tirer parti.

Connexion de votre usine et fourniture d’informations basées sur les données. We move your business

Spécifications techniques

PlateformesPF3PF3 OMNIPF6PF10PF30PF80

Charge utile

(en tonnes)

336103080
Dimensions 
L x I x h* (en m)

1750 x 996 x 350

2400 x 1035 x 350

2390 x 1320 x 3603000 x 1755 x 3503650 x 2135 x 5604150 x 2665 x 660
Type d’entraînementTricycleOmnidirectional
Vitesse maximale (en m/s)

Jusqu'à 1,6

Jusqu'à 1,1Jusqu'à 1,4
Navigation laser

* Hauteur sans unité de levage

Principales applications

«Les plateformes mobiles Stäubli sont le lien parfait pour une production pérenne et intelligente.»
Jan Louwen I Global Head of Mobile Robotics

Produits connexes

Contactez-nous

Contactez nos spécialistes

Stäubli est présent mondialement.

Services et formations

Nos services proposent différentes offres allant de la maintenance à la hotline.