L’automatisation des processus n’est plus une vision de l’avenir, mais une mesure nécessaire pour optimiser les processus de production et réduire les coûts d’exploitation. Et c’est précisément ce à quoi l’entreprise suisse V-ZUG attache une grande importance. Le fabricant d’appareils électroménagers de haute qualité est actuellement en pleine transformation afin d’optimiser la production et la logistique et d’augmenter la capacité de production tout en réduisant de moitié l’encombrement du site de Zoug.
La plateforme mobile PF6 prend en charge l’approvisionnement automatisé en matériaux d’une poinçonneuse et d’une machine laser chez V-Zug. Grâce à l’entraînement omnidirectionnel, il est possible de naviguer avec précision et efficacité dans les zones de stockage et de production confinées, assurant ainsi un transport sûr des pièces en tôle. Une fonction de sécurité supplémentaire garantit que le PF6 ne peut pénétrer dans des zones particulièrement étroites sans issues de secours qu'après avoir reçu une autorisation, et ce, en appuyant simplement sur un bouton.
Ces caractéristiques et d’autres contribuent de manière décisive à minimiser le risque d’accident et à augmenter en même temps la productivité et l’efficacité, aidant ainsi V-Zug à atteindre ses objectifs ambitieux.