Plasturgie

Solutions et applications pour le secteur de la plasturgie

Pour rester compétitifs et conquérir de nouveaux marchés, les plasturgistes conçoivent et fabriquent des produits à haute valeur ajoutée. De plus en plus, ils intègrent des opérations automatisées durant le temps de cycle de la presse et cherchent à réduire les temps de changement de moules. Compatible avec les environnements propres et offrant une intégration simple, facile et compacte, la gamme de bras robotisés Stäubli 4 et 6 axes est spécialement conçue pour la plasturgie. Nos robots participent ainsi à l’augmentation de la valeur ajoutée du produit.

Principaux avantages

Performance

Les robots de la gamme Stäubli sont les robots 6 axes les plus rapides du marché en terme de vitesse et d’accélération (ex. : temps de démoulage 0,8 secondes pour un temps de cycle global de 4 secondes).

Propreté

Robots classe 100 en standard.

Flexibilité

  • Re-programmation simple à chaque changement de moule
  • Capacité machine entièrement utilisée en regroupant plusieurs moules
  • Intégration facile de la gamme des robots Plastics (peuvent être facilement déplacés vers une autre presse à injecter)
  • Les nouveaux moules ou l’ajout de tâches parallèles peuvent être facilement pris en charge par la gamme de robots Plastics.

Success stories

Notre gamme dédiée


Ceci pourrait vous intéresser